Pubblica i tuoi prodotti
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva

    Origine panels offer distinctive, time-worn features. Available in extra-wide 184-mm panels and with the option of a new, they create an exceptional oak engineered floor.
    Voce di capitolato
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016535
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooak-zenitude-origine-sable-diva
    • Famiglia di prodottoDiva
    • Gruppo di famigliaTimeless Natural Hues
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-01-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)12
    • Larghezza (mm)139
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)7.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCFloor