Pubblica i tuoi prodotti
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone

French oak flooring that’s full of character. This flooring actually flaunts its imperfections, giving it added charm, while the combination of a soft finish and hard oak proves that opposites attract. Aged chamfering gives your interior a luxurious but lived-in look, whether it’s gilded baroque or sixties pop.
Voce di capitolato
    • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1007658
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • Famiglia di prodottoHerringbone
  • Gruppo di famigliaDaylight Whites
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2023-01-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)14
  • Larghezza (mm)139
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)7.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor