Pubblica i tuoi prodotti
WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

PRODUCT DETAILS

WhisperComfort® 60 UL Listed ceiling or wall mount Energy Recovery Ventilator provides a tempered fresh air supply and balanced exhaust air flow to maintain neutral pressure throughout the home.

KEY FEATURES

  • Product is HVI certified for energy recovery and sound
  • Static pressure access ports make it easy for raters to verify airflow for ASHRAE 62.2 compliance
  • Suitable for new/remodel, single-family/multi-family, energy efficient projects
  • Multi-speed selector (20 to 50 CFM) provides customizable airflow
  • Occupant controllable Boost function moves fan speed to 60 CFM when activated
  • High efficiency capillary core recovers heat and helps maintain desired moisture levels inside
Voce di capitolato
  • WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWhisperComfort-60-Energy-Recovery-Ventilator
  • Famiglia di prodottoHome and Building Solutions
  • Gruppo di famigliaVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-01-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Recuperatori di calore
  • Clasificazione IFCRecupero di calore ad aria
  • Codice ETIMEC011286
  • Nome ETIMHeat recovery unit
  • Nome UNSPSCFans
  • Codice UNSPSC40101604
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_36
  • Descrizione Uniclass 2015Heat recovery distribution equipment
  • Codice CSI MasterFormat 201423 72 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air-to-Air Energy Recovery Equipment
  • Numero OmniClass23-33 55 00
  • Titolo OmniClassEnergy HVAC Recovery Equipment