Pubblica i tuoi prodotti
WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperGreen® Select - Fan with SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperCeiling® DC Precision Spot Ventilation Fan/ Light with built-in Pick-A-Flow® speed selector switch allows you to select your required airflow (50-80-110 CFM). The fan features an ECM Motor with SmartFlow™ technology and a Flex-Z Fast® installation bracket. This fan is ideal for bathroom ventilation. It can be used to comply with the latest codes and standards

Voce di capitolato
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (50, 80, 110)
    • • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Lighted models incorporate one long-life, 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED night light for warm, energy efficient illumination
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowhispergreen-select--fan-with-smartflow-110130150-cfm
  • Famiglia di prodottoVentilation
  • Gruppo di famigliaFans
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice ETIMEC000532
  • Nome ETIMFan
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fans
  • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numero OmniClass23-33 31 19
  • Titolo OmniClassFans