Pubblica i tuoi prodotti
24 x 4 FiberRunner Brackets - FR24TBE12
Panduit

24 x 4 FiberRunner Brackets - FR24TBE12

Used to support the 24x4 system by spanning two 1/2" existing threaded rod drops. Can be installed from above or below. Bracket is secured to each threaded rod with two split nuts. The pre-assembled slide clamps enable fast assembly to channel. Use 7/16" nut driver on slide clamps.

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 32
      Overall Length (mm) - 812.8
      Overall Width (In.) - 3.9
      Overall Width (mm) - 99
      Overall Height (In.) - 0.86
      Overall Height (mm) - 21.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 24 x 4
      Overall Depth (mm) - 812.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24x4-FiberRunner-Brackets-FR24TBE12
    • Famiglia di prodottoElectrical
    • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL