Pubblica i tuoi prodotti
4-Post Rack Vertical Tie-off Panel
Panduit

4-Post Rack Vertical Tie-off Panel

The vertical tie-off panel is a 4-post rack accessory that compliments the 4-Post Rack System, effectively creating a pathway for permanent link cable in enterprise applications. The panel has expandable height to work with 45RU and 52RU racks. This tie-off bracket is RoHS Compliant, made of steel and comes in black or white.

Voce di capitolato
  • The Revit file contains the following part numbers:

    V4PTOB
    V4PTOBWH

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4-post-rack-vertical-tie-off-panel
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaComputer Network Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)93.3
  • Larghezza (pollici)2.8
  • Profondità (pollici)12.9
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPitture
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)25.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete