Pubblica i tuoi prodotti
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

    Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire keystone shielded jack module


      Voce di capitolato
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoKeystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • Famiglia di prodottoElectronics
      • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2018-12-11
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
      • Codice ETIMEC001121
      • Nome ETIMModular connector
      • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numero OmniClass23-19 15 00
      • Titolo OmniClassCommunication Specialties