Pubblica i tuoi prodotti
Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12
Panduit

Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD12

The Patchrunner™2 Enhanced Vertical Cable Manager with Vertical Patching shall consist of a metal backbone with cable management fingers that align with EIA rack spacing. The backbone shall be an open design that will accept 19” EIA accessories such as patch panels, strain relief pbars, blanking panels, and a PDU mounted vertically in a zero RU format. The fingers shall be molded out of plastic and provide integral bend radius control throughout the entire length. Finger sections shall be removable. The manager shall accept a metal, hinged, push-to close door that can open to the right or left. The vertical panel shall be able to manage all the cable on the rack without the aid of horizontal cable managers.
Voce di capitolato
  • Key Features and Benefits

    Integral EIA 19" Zero RU Mounting Allows mounting of many standard EIA 19" accessories such as patch panels, strain relief bars, and blanking panels, within the vertical channel of the manager
    26.8” Extra Deep Manager26.8" depth at a 60/40 split provides the highest capacity for latest high performance switches and Category 6A cabling
    Improved Door Function"Push-to-close" door design allows for easy operation
    Dual Hinged Doors are IncludedDoors ship with manager, simplifying ordering process with less packaging waste
    Color OptionsManagers and doors now available in black and white as standard
    Highest Density with Increased Cable CapacityUp to 45% more usable capacity over PR2V manager
    Bend Radius ControlFingers support cables as they transition to vertical pathway while maintaining cable bend radius control, ensuring network performance and system reliability
    Optional AccessoriesAllows for personalization based on network equipment needs

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPE2VFD12
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)84
  • Larghezza (pollici)12
  • Profondità (pollici)16.3
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Codice UNSPSC4322
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descrizione Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numero OmniClass23-35 33 23 13
  • Titolo OmniClassVertical Electrical Racks
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit