Pubblica i tuoi prodotti
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQXO-06-03AS

6-fiber QN SFQ cassette, three SC duplex adapters to MTP

Voce di capitolato
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 6
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Product Type - Opticom SC Cassette
    Performance Level - OM3
    Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-06-03AS
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)21
  • Larghezza (mm)106
  • Profondità (mm)128
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Materiale secondarioComposite
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Codice UNSPSC4322
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descrizione Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Numero OmniClass23-37 25 15
  • Titolo OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment