Pubblica i tuoi prodotti
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B

Net-Verse D-Type Cabinet frame, 45RU. Top panel with brush openings. Two sets cage nut equipment rails. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors. Horizontally split side panels (4). 2 full length PDU brackets. Dimensions: 85.7in H x 23.6in W x 39.4in D (2178mm x 600mm x 1000mm). Color: Black.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDN6512B
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaComputer Network Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)85.7
  • Larghezza (pollici)23.6
  • Profondità (pollici)39.4
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
  • Codice ETIMEC002506
  • Nome ETIMCabling rack (electro/IT)
  • Codice CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Numero OmniClass23-37 11 15
  • Titolo OmniClassCommunication Racks