Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® End Cap Fitting - FREC6X4YL

    6 x 4 end cap fitting used for closing off open ends of the channel or fittings. No coupler required. Push-on installation, Yellow.

        Voce di capitolato
        • Specifications
          System Dimensions - 6x4
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 6.92
          Overall Length (mm) - 175.7
          Overall Width (In.) - 0.75
          Overall Width (mm) - 19
          Overall Height (In.) - 4.53
          Overall Height (mm) - 117.5
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicofiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC6X4YL
        • Famiglia di prodottoElectrical
        • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2011-02-07
        • Numero di versione1
        Relativo a
        • Materiale principaleABS
        • Progettato inStati Uniti
        • Prodotto inStati Uniti
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
        • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
        • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Numero OmniClass23-37 11 13
        • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
        • Codice CSI UniFormat IID50
        • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL