Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL

    Optional split cover for the horizontal 45° angle fitting FRH456X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

        Voce di capitolato
        • Specifications
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 11
          Overall Length (mm) - 279.4
          Overall Width (In.) - 9.39
          Overall Width (mm) - 238.6
          Material - ABS
          Couplers Required —
          Fitting Type - Horizontal 45° Cover
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Specifiche tecniche
        • Rif. Unicofiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC6YL
        • Famiglia di prodottoElectrical
        • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2011-02-07
        • Numero di versione1
        Relativo a
        • Materiale principaleABS
        • Progettato inStati Uniti
        • Prodotto inStati Uniti
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
        • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
        • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Numero OmniClass23-37 11 13
        • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
        • Codice CSI UniFormat IID50
        • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL