Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRH45SC4YL.

Voce di capitolato
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • Famiglia di prodottoElectrical
  • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
  • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numero OmniClass23-37 11 13
  • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL