Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° - FRH456X4YL

    Attaches to 6x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRH45SC6YL.

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.41
      Overall Width (mm) - 238.1
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Horizontal 45°
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiberrunner-horizontal-45-FRH456X4YL
    • Famiglia di prodottoElectrical
    • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL