Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC6YL
FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC6YL
FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC6YL
FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC6YL

    Optional split cover for the horizontal tee fitting FRT6X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 14.5
      Overall Width (mm) - 368.3
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Horizontal Tee Cover
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiberrunner-horizontal-tee-cover-FRTSC6YL
    • Famiglia di prodottoElectrical
    • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL