Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL

Attaches to 24x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch with a 12x4 exit from straight horizontal run. Accepts optional split cover FRTCV24W12YL.

Voce di capitolato
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 24.48
    Overall Height (In.) - 4.48
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (1 pc.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRTCV24W12YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofiberrunner-horizontal-tee-FRT24X4W12YL
  • Famiglia di prodottoElectrical
  • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
  • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numero OmniClass23-37 11 13
  • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL