Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL

    Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 90° horizontal branch from straight horizontal runs. Accepts optional split cover FRTSC4YL.

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Product Type - Horizontal Tee
      Material - ABS
      System Dimensions - 4x4
      Color - Yellow
      Fitting Material - ABS
      Channel Material - Rigid PVC
      Overall Length (In.) - NA
      Overall Length (mm) - 234.2
      Overall Width (In.) - 9.22
      Overall Width (mm) - 234.2
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      Standards Met - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 3 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - FiberRunner

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiberrunner-horizontal-tee-FRT4X4YL
    • Famiglia di prodottoElectrical
    • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL