Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL
Panduit

FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL

The optional split cover for the transition left reducer fitting FRRF126LYL is yellow and made of ABS plastic. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required. It creates a 1/2" (12.7mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.66
      Overall Width (mm) - 347.1
      Overall Height (In.) - 2.63
      Overall Height (mm) - 66.9
      Couplers Required - NA
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - Left Reducer Cover
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiberrunner-left-reducer-cover-FRRF126LSCYL
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL