Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL

Attaches to 12x4 channel and/or fitting to create a 45° downward angle from a straight horizontal run. Used with inside vertical 45° angle fitting FRIV4512X4YL to change level of a horizontal run. Accepts optional split cover FROV45SC12YL.

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7.47
      Overall Width (mm) - 189.8
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FROV45SC12YL
      Fitting Type - Outside Vertical 45°
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiberrunner-Outside-vertical-45-FROV4512X4YL
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL