Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL

The fitting attaches any 12x4 FiberRunner® Fitting or Channel to any 6x4 FiberRunner® Fitting or Channel while transitioning to the right. It is yellow and made of ABS plastic. It accepts split cover FRRF126RSCYL.

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.68
      Overall Width (mm) - 347.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Cover Part Number - FRRF126RSCYL
      Fitting Type - Right Reducer
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (In.) - 9.75
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiberrunner-right-reducer-FRRF126RYL
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL