Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL
Panduit

FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL

Provides secure, accessible route for cables spilling out from vertical tee to rack mounted equipment. Kit includes 6ft length of 4x4 capacity hinged duct, 6ft length of 4x4 hinged duct cover, one end cap for 4x4 hinged duct, three FZBA1.5X4 adjustable Z brackets, an adapter fitting, six WR4-C wire retainers and all required mounting hardware. Attaches directly to 6x4 and 4x4 vertical tee exit or FRLPR64 low profile reducer, Yellow.

Voce di capitolato
  • Specifications
    System Dimensions - 12x4, 6x4 and 4x4
    Material - PVC/Steel
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 5.05
    Overall Width (mm) - 128.3
    Overall Height (In.) - 72
    Overall Height (mm) - 1828.8
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Spillout Kit
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    Part Features - N/A
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofiberrunner-spillout-kit-FRHD4KTYL
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
  • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numero OmniClass23-37 11 13
  • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL