Pubblica i tuoi prodotti
Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896
Panduit

Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896

The Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organizes, protects and showcases high-density cabling for the latest high-performance enterprise switching equipment. Not only do wide and deep features provide for Category 6A cables, but Integral EIA zero RU mounting capabilities also allow equipment to be patched to the manager, freeing up valuable RU space. Single-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc.

Voce di capitolato
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 13.60
    Overall Depth (mm) - 345.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFront-Facing-High-Capacity-Cable-Manager-PEVF896
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)95.5
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)13.6
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Codice UNSPSC4322
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descrizione Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Numero OmniClass23-19 15 00
  • Titolo OmniClassCommunication Specialties
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL