Pubblica i tuoi prodotti
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar
    Panduit

    Keystone 1RU Patch Panel with Strain Relief Bar

    Keystone 24-port modular all metal shielded patch panel with built-in strain relief bar in black, (1 RU)


      Voce di capitolato
      • Specifications
        Patch Panel Style - Flat
        Material - Steel
        Module Type - Keystone
        Number of Rack Units - 1
        Identification Type - Label Pocket
        Module Compatibility - Keystone
        Overall Width (In.) - 19
        Overall Width (mm) - NA
        Overall Depth (In.) - 3.634
        Overall Depth (mm) - 92.3
        Overall Height (In.) - 1.716
        Overall Height (mm) - 43.6
        Color - Black
        ETIM Number - EC001128
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoKeystone-Patch-Panel-with-Strain-Relief-Bar-KP24WSBL
      • Famiglia di prodottoElectronics
      • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2018-12-07
      • Numero di versione1
      • Altezza (pollici)1.72
      • Larghezza (pollici)19
      • Profondità (pollici)3.63
      Relativo a
      • Materiale principaleAcciaio
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
      • Codice ETIMEC001128
      • Nome ETIMPatch panel copper (twisted pair)
      • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numero OmniClass23-19 15 00
      • Titolo OmniClassCommunication Specialties