Pubblica i tuoi prodotti
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF4WH
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF4WH
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF4WH

    The Panduit PatchRunner 2 Horizontal Cable Manager organizes and protects copper and fiber network cabling in any standard EIA 19in (483mm) rack or cabinet. Large front finger openings easily accommodate Category 6 and 6A cables, reducing installation time and maintenance costs. This manager matches depth for flush mount with PatchRunner 2 and PatchRunner 2 Enhanced vertical cable managers. Single-sided manager. Dual-hinged, magnetic front cover, 4RU, White, 1pc.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPR2HF4WH-patchruner-horizontal-cable-manager
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Codice UNSPSC4322
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descrizione Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-35 33 23 13
    • Titolo OmniClassVertical Electrical Racks
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL