Pubblica i tuoi prodotti
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXN-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Fiber Type - OM3
      Number of Fibers - 12
      Adapter Color - Aqua
      Connector 1 Type - LC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Overall Width (mm) - 106
      Overall Depth (mm) - 128
      Overall Height (mm) - 21
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OM3
      Compatible Fiber - OM3 50/125µm
      Maximum Overall Height (mm) - 21.0
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoQuickNet-SFQ-Cassette-FQXN-12-10AS
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)21
    • Larghezza (mm)106
    • Profondità (mm)128
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComposite
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Codice UNSPSC4322
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descrizione Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numero OmniClass23-37 25 15
    • Titolo OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment