Pubblica i tuoi prodotti
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

      Voce di capitolato
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • Famiglia di prodottoElectronics
      • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2018-08-15
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)21
      • Larghezza (mm)106
      • Profondità (mm)128
      Relativo a
      • Materiale principalePolicarbonato
      • Materiale secondarioComposite
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
      • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • Codice UNSPSC4322
      • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_04
      • Descrizione Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numero OmniClass23-37 25 15
      • Titolo OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment