Pubblica i tuoi prodotti
TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures
Panduit

TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures

The PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure provides a comprehensive architecture that allows up to 36" of active equipment depth to be mounted in a low-profile application. This lowprofile wall mount enclosure houses traditional horizontal equipment vertically on a wall and, in tandem, minimizes network infrastructure investment by providing a solution to eliminate a rack or cabinet (TR in a BOX and Micro Data Center). The structurally engineered design provides space for up to 36" of active equipment depth, has a premium static load rating of up to 400 lbs., and best-in-class thermal ratings to eliminate equipment failure.

Voce di capitolato
  • The Revit files cover the following part numbers:

    WME3BL
    WME6BL
    WME9BL

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrueedge-vertical-wall-mount-enclosures
  • Famiglia di prodottoElectronics
  • Gruppo di famigliaComputer Network Equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)42
  • Larghezza (pollici)28.5
  • Profondità (pollici)9.5
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPitture
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)77
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit