Pubblica i tuoi prodotti
Tabique TC7

Tabique TC7

Panel industrializado de yeso de 7 cm de espesor reforzado con fibra de vidrio y celulosa de papel.

En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor como mínimo.

En la unión con el forjado inferior se coloca un producto bicapa formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTC7
  • Famiglia di prodottoSistema constructivo industrializado
  • Gruppo di famigliaTabiquería interior
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2900
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)36
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26