Pubblica i tuoi prodotti
Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopass003
  • Famiglia di prodottoDoor
  • Gruppo di famigliaWood
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-09-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2300
  • Larghezza (mm)1100
  • Profondità (mm)90
Links
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26