Pubblica i tuoi prodotti
ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

The ACC-UCM2 is a flexible mounting accessory for storing media players and other AV components in a discreet, hidden area behind the mounted display. The Universal AV Component Mount accessory is designed specifically for the STS650? and can be attached on the right or left side of the wall plate. The Hook-and-Hang™ design allows component integration to take place off-site, where integrators can then ship the product to the site for a quick and easy installation. This reduces on-site installation time and associated costs.

Features

  • Slot pattern allows direct bolting of devices with 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 or 200 x 200mm VESA patterns
  • Includes (1) Universal Component Plate
  • Supports AV components up to 10lb (4.5kg)
  • Includes (4) anti-scratch pads to cushion the device while it is held in place
  • Includes (6) hook and loop ties to secure the device to the component mount
  • Includes hardware to easily attach to the Peerless-AV® SmartMount® Universal Scissor Wall Mount (STS650)
  • STS650 + (2) ACC-UCM will fit behind displays 55" and larger
  • Hook-and-Hang™ installation easily attaches to the left or right side of the SmartMount® Universal Scissor Mount (STS650)
  • STS650 sold separately
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 9.37" x 1.00" x 20.00" (238 x 25 x 508mm)
    • Product Weight; 2.7lb (1.2kg)
    • Load Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 10.25" x 1.50" x 21.38" (260 x 38 x 543mm)
    • Package Ship Weight; 3.2lb (1.5kg)
    • Package UPC Code; 735029354956
    • Package Contents; (1) Component Mount, (6) Hook and Loop Ties, (4) Scratch Resistant Pads, (4) Adhesive Backed Dual Lock, (2) Mounting Screws

    Variant ID: 44140412665987

    Variant SKU: ACC-UCM2

    Type: Accessories

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacc-ucm2
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2024-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit