Pubblica i tuoi prodotti
ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

Metal Stud Fastener Kits can be used to attach to a single stud only when weight of mount and equipment does not exceed 35 lb. Metal stud fasteners can be used on double stud Peerless-AV mounts only where specified. See specific models for quantity needed and compatibility. Can be used to attach loads greater than 35 lb only where specified for Peerless-AV models that contain a wall plate which spans two or more studs.

Features

  • For mounting Peerless-AV wall mounts to 25 gauge or heavier metal studs
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Color; Zinc
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.32lb (.1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1 x 9" (152.4 x 25.4 x 228.6mm)
    • UPC Code; 735029242383

    Variant ID: 29193675964531

    Variant SKU: ACC415

    Type: Hardware

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacc415
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2024-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America