Pubblica i tuoi prodotti
ACC558 I-Beam Clamp for 4" to 8" I-Beams

ACC558 I-Beam Clamp for 4" to 8" I-Beams

The I-Beam Clamp is designed to anchor a Peerless-AV ceiling mount to an overhead I-beam. Two sizes are available, with a 4" (12 mm) or 5" (127 mm) adjustment range. The 1 1/2-11.5 NPS threaded fitting is compatible with Peerless-AV Extension Columns (several models available, both fixed length and adjustable).

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPS fitting for attachment of extension column
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Color; Black

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029200512

    Variant ID: 34322271666307

    Variant SKU: ACC558

    Type: Ceiling Plates

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacc558
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2024-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America