Pubblica i tuoi prodotti
ACC570 Round Ceiling Plate

ACC570 Round Ceiling Plate

The ACC570 Round Ceiling Plate is compatible with all Peerless-AV® projector mounts and many Peerless-AV TV mounts (see maximum load warning) with 1-1/2" 11.5NPT fittings.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Features cord management access hole
  • Mounts to wood joist or structural ceiling
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; .85 X 8.00 X 8.00" (22 x 203 x 203mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (0.8kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029200956

    Variant ID: 34322271502467

    Variant SKU: ACC570

    Type: Ceiling Plates

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacc570
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2024-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America