Pubblica i tuoi prodotti
ACC600 Multi-Display Interface Bracket

ACC600 Multi-Display Interface Bracket

Adapts the Jumbo™ or Jumbo 2™ Ceiling Mount to round pipes [up to 2" (55mm) in diameter]. Bracket can be used with or without an extension column.

Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.8lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.50 x 12.75" (241.3 x 63.5 x 323.9mm)
    • UPC Code; 735029204534

    Variant ID: 34322271305859

    Variant SKU: ACC600

    Type: Ceiling Plates

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacc600
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2024-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America