Pubblica i tuoi prodotti
ACC640 Escutcheon Ring

ACC640 Escutcheon Ring

Model ACC640 Escutcheon Ring visually enhances suspended ceiling installations by covering hole where extension column passes through ceiling tile. Ring is hinged to open, wrap around extension column and snap into place to cover hole in ceiling tile. (Ring is not needed for installations using Suspended Ceiling Plates CMJ450 or CMJ453.)

Features

  • Covers hole where extension column passes through ceiling
  • Hinged ring wraps around 1 1/2" schedule 40 extension column (not needed with CMJ453 or CMJ450))
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Color; Chrome

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.2lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029190820

    Variant ID: 34322271142019

    Variant SKU: ACC640

    Type: Columns

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacc640
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2024-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America