Pubblica i tuoi prodotti
CMJ310 Unistrut and Structural Ceiling Plate 8" x 8" Ceiling Plate

CMJ310 Unistrut and Structural Ceiling Plate 8" x 8" Ceiling Plate

Peerless-AV Unistrut® and Structural Ceiling Plates attach to standard 1 5/8" x 1 5/8" unistrut or to a solid structural surface.

Features

  • Unistrut fittings and attachment hardware not included
  • Unit has 1-1/2"-11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Attaches directly to standard Unistrut (1-5/8" x 1-5/8") or to solid structural ceiling
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.05lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.50 x 1 x 10.25" (241.3 x 25.4 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029205418

    Variant ID: 34322266620035

    Variant SKU: CMJ310

    Type: Ceiling Plates

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocmj310
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America