Pubblica i tuoi prodotti
DCS200 Ceiling Adaptor for Structural Ceilings with Stress Decoupler

DCS200 Ceiling Adaptor for Structural Ceilings with Stress Decoupler

The DCS2 structural ceiling plate is compatible with 1-1/2 11.5 NPT threaded EXT or AEC columns for single unit mounting applications and includes an integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations from being passed onto the display mount or projector mount.

Features

  • Unit has 1-1/2" - 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • For single display applications
  • Includes integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 9.625 x 4 x 12.25" (244.5 x 101.6 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029191889

    Variant ID: 34322266292355

    Variant SKU: DCS200

    Type: Ceiling Plates

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodcs200
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2024-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America