Pubblica i tuoi prodotti
IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

IBA4-W Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate

Peerless-AV’s Easy Mount Recessed Low Voltage Cable Plate provides an innovative, simple solution for installing low voltage component cables such as HDMI or RCA behind your flat panel display, your amplifier or other audio and video devices. The ingenious “mounting wings" eliminate the need for installing a low voltage mounting bracket; they’re molded directly to the Easy Mount wall plate and fasten tightly against the back of the drywall. The standard Easy Mount Cable Plate has the capacity of a double gang plate in a single gang profile, and can be installed vertically or horizontally. This powerful yet elegant solution provides maximum beauty, incredible strength and easy installation.

Features

  • Installation template included
  • Low-profile design fits behind the thinnest mounts and flat panel displays
  • Component cables routed inside the wall
  • Sleek design makes outside cable covers unnecessary
  • Wing design eliminates the need for low voltage mounting brackets
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 3.22 X 4.88 X 21.7" (82 X 124 X 55mm)
    • Color; White

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.5lb (0.23kg)
    • Ship Dimensions; 3.375 x 3.375 x 7.625" (85.7 x 85.7 x 193.7mm)
    • UPC Code; 735029275893

    Variant ID: 29193731276915

    Variant SKU: IBA4-W

    Type: Cables / Cable Accessories

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoiba4-w
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit