Pubblica i tuoi prodotti
WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

The single or double wall arms included with Jumbo 2® Wall Mounts are also available separately. The 1 1/2"-11.5 NPT threaded fitting accepts our flush mount tube or an extension column. Comes with wood screws.

Features

  • 1 1/2" 11.5 NPT threaded fitting accepts flush mount tube or extension column
Voce di capitolato
  • Product Specs

    • Max Load; 125lbs (57kg)

    Variant ID: 29193767190643

    Variant SKU: WMJ022

    Type: Arm and Wall Plates

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowmj022
  • Famiglia di prodottoAdditional Products
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Supporti per attrezzature audiovisive

Disponibilità Regionale

Europa Nord America