Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Evolution 05 Indoor Concealed

Unique ref.: pelco-evolution-indoor-05-concealed
Produttore: Pelco
Famiglia prodotto: Electronics
Gruppo prodotto: Video Surveillance
Data di pubblicazione: 2016-05-30
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Evolution-05 Indoor Concealed

This camera can see you without being seen

The Evolution-05 Indoor Concealed camera has a 5MP sensor and no moving parts. It is designed for quick and easy installations indoors where a professional light weight enclosure that can be completely concealed behind ceiling or wall voids is required. The camera offers an ultra-low profile and fully supports Power-over-Ethernet standard for installation convenience.

With its very versatile design, The Evolution-05 Indoor Concealed camera is a perfect fit for any discreet ceiling, wall or table mounted applications.

EVO-05-NCD (includes White & Black trim cover)


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Elementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
Classificazione IFC: Electrical Element
Nome UNSPSC: Video monitors
Codice UNSPSC: 46171612
Uniclass 1.4 Codice: L76261
Uniclass 1.4 Descrizione: Cameras
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance Remote Devices and Sensors