Pubblica i tuoi prodotti
CRICKET+ 10 C/EW

CRICKET+ 10 C/EW

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Le versioni C/EW hanno diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato con finitura acidata - Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato - Anello di chiusura in acciaio INOX AISI 316 con finitura satinata (versioni INOX) - Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP - Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente - Viteria di chiusura in acciaio inox - Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio - Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate - Le versioni RGBW e Tunable White (TW) sono da alimentare a 48V DC con driver SELV, disponibili come accessori. La gestione del colore è con interfaccia DMX - Generatore di segnale DMX-RDM per versioni RGBW e Tunable White (TW) da ordinarsi separatamente
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocricket-plus-10-cew
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaInground
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)82
  • Larghezza (mm)105
  • Profondità (mm)105
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000758
  • Nome ETIMIn-ground luminaire
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Titolo OmniClassBuried Uplights

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania