Pubblica i tuoi prodotti
DL SQUARE MAXI WIELAND

DL SQUARE MAXI WIELAND

Downlight da incasso quadrato a LED modulare per interni.
Voce di capitolato
  • - Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con anello antiriflesso integrato, diffusore e unità di alimentazione esterna - Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di utensili - Riflettore con anello antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione, e diffusore in polimero opaco (IP54) - Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità - Dissipatore ad alta efficienza FAST "Flexible Air Stream Technology" in alluminio pressofuso - Apparecchio completo di alimentatore - Dimmerabile DALI - Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm - Facilità di installazione senza l’ausilio di utensili - Connettore Wieland GST18i3 - Emergenza 1h - Emergenza 3h Opzioni: - Riflettore modulare a lamelle radiali ad alta brillantezza, con intelaiatura integrata in ABS metallizzato stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce sul modulo LED - Riflettore con anello di antiriflesso integrato in ABS bianco stampato a iniezione con collegamento a prova di luce al modulo LED
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodl-square-maxi-wieland
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaDownlight and spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)74
  • Larghezza (mm)225
  • Profondità (mm)225
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania