Pubblica i tuoi prodotti
DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM

Downlight LED modulare tondo da incasso per interni.
Voce di capitolato
  • - Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione - Base modulo luminoso (impedisce la diffusione della luce nel controsoffitto) - Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm - Diffusore satinato retrocesso per un'ottimale e omogenea distribuzione di luce - Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce - Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology) - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Apparecchio completo di alimentatore - Emergenza 1/3h e DALI + emergenza 1/3h su richiesta
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodlsb220-led-opal-cover-95-mm
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaDownlight and spotlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)95
  • Larghezza (mm)222
  • Profondità (mm)222
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania