Pubblica i tuoi prodotti
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Apparecchio in alluminio pressofuso per il montaggio a terra, ideale per l'illuminazione a paletto di aree residenziali e luoghi di passaggio.
    Voce di capitolato
    • - Progettato in due diverse dimensioni (500mm e 700mm) con schermo opale in policarbonato diffondente a doppia emissione alto e basso) per creare un'atmosfera confortevole, temperature di colore 3.000K, 4.000 K e 5.700 K e indice di resa cromatica maggiore di 80 - È stato progettato per resistere alle variazioni di temperatura da -20 °C a + 45 °C, alla penetrazione di acqua e polvere fino al grado IP65 e agli urti fino al grado IK08 - ELIA BL è facile da installare grazie al sistema di ancoraggio a terra tramite 4 tasselli bloccanti - I codici articolo elencati di seguito con un MOQ richiedono una quantità minima d’ordine. Si prega di contattare i nostri agenti commerciali per informazioni su disponibilità, tempi di consegna e quantità richieste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelia-bl
    • Famiglia di prodottoResidential
    • Gruppo di famigliaGarden post
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-27
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)208
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titolo OmniClassLighting Posts

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania