Pubblica i tuoi prodotti
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL

    ELIA FL

    Proiettore LED disponibile in versioni di media e alta potenza per applicazioni in contesti indutriali, terziari e sportivi in interni ed esterni, come facciate, magazzini, parcheggi e campi sportivi.
    Voce di capitolato
    • - Grazie al suo corpo in alluminio pressofuso con verniciatura a polveri e al suo vetro frontale, il prodotto è robusto, durevole (IP66 e IK08) e in grado di resistere a condizioni ambientali difficili (come variazioni di temperatura ambiente da -30°C a +50°C) - Disponibile in 4 differenti dimensioni e potenze (50 W, 100 W, 150 W e 200 W), la gamma consente una grande flessibilità grazie alle molteplici combinazioni possibili: 3 opzioni di temperatura di colore (3.000 K bianco caldo, 4.000 K bianco neutro e 5.700 K bianco freddo) con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, 2 opzioni di driver integrato (On/Off e DALI) e 2 opzioni di ottica (60° e asimmetrica) - L'apparecchio può essere montato a soffitto, a parete o a terra tramite la sua staffa in acciaio regolabile integrata con goniometro, o installato su testa-palo (in pali con diametro fino a 61 mm) tramite accessorio dedicato (ordinabile separatamente) - I codici articolo elencati di seguito con un MOQ richiedono una quantità minima d’ordine. Si prega di contattare i nostri agenti commerciali per informazioni su disponibilità, tempi di consegna e quantità richieste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelia-fl
    • Famiglia di prodottoProfessional
    • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania