Pubblica i tuoi prodotti
FL SQUARE 300 PL OP

FL SQUARE 300 PL OP

Apparecchio LED quadrato a sospensione per interni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso, verniciato - Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente - Diffusione diretta della luce - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone - Apparecchio completo di alimentatore
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofl-square-300-pl-op
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaSuspended
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)12
  • Larghezza (mm)296
  • Profondità (mm)296
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania