Pubblica i tuoi prodotti
FL SQUARE 600 SM OP

FL SQUARE 600 SM OP

Apparecchio LED a plafone per interni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso, verniciato L'apparecchio è disponibile in differenti configurazioni: - Diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'eccellente uniformità (OP) - Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP) - Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente - Antiabbagliamento conforme alla norma EN 12464-1 (versioni con microprisma) - Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Apparecchio completo di alimentatore
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofl-square-600-sm-op
  • Famiglia di prodottoTechnical indoor
  • Gruppo di famigliaWall and ceiling surface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)52
  • Larghezza (mm)596
  • Profondità (mm)596
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titolo OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania