Pubblica i tuoi prodotti
FOCUS+2 A/M

FOCUS+2 A/M

Proiettore LED per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente - Guarnizione in silicone - Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato - Viti di chiusura in acciaio inox - Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm - LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione - Ottica asimmetrica - Ottica ellittica - Ottica circolare - Versioni dimmerabili (1 -10 V) su richiesta
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofocus-plus-2-am
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaArchitectural floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-29
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)220
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania