Pubblica i tuoi prodotti
GUELL ZERO KIT S/M

GUELL ZERO KIT S/M

Proiettore LED per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227 - Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato - Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura - Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato - Viteria esterna in acciaio inox - Molle di chiusura del vetro in acciaio inox - Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi - Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² - Le versioni GUELL ZERO KIT sono complete di sbraccio da 0.5 metri con box di connessione integrato, predisposto per il collegamento in cascata - Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoguell-zero-kit-sm
  • Famiglia di prodottoProfessional
  • Gruppo di famigliaProfessional floodlight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)207
  • Profondità (mm)720
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titolo OmniClassFloodlight Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania