Pubblica i tuoi prodotti
HEDO+ FT C/EW

HEDO+ FT C/EW

Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227 - Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente - Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico - Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm - Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED - Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso - Viteria esterna in acciaio inox - Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) - Le versioni NEMA sono complete di NEMA SOCKET collegato a driver dimmerabile DALI e di tappo cortocircuitato a tenuta stagna che permette il funzionamento dell'apparecchio in on-off. Sono versioni quindi predisposte per montare soluzioni SMART compatibli. - Contatta l'azienda per altre temperature colore ed indici di resa cromatica
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohedo-plus-ft-cew
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaUrban light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)565
  • Larghezza (mm)450
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Codice UNSPSC39111609
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Titolo OmniClassLighting Poles
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania